10 MM CTL 4216.000


Cercate una configurazione che non vedete? Contattateci


10 MM CTL 4216.000
60 Case, misure metriche

60 Case , 10 mm Diametro, Misure metriche, Acciaio al carbonioRockwell C 60 Min.

Tempi di consegna:  Next Day*
$165.98 ciascuno**
Lunghezza personalizzata:

Min.: 25.4 mm  Max.: 4216.0 mm  Tolleranza +/- 0,8 mm

Lavorazione speciale

Occorre una lunghezza personalizzata (a sinistra).

Aggiungi al carrello

  • La trasmissione ad alberi 60 Case LinearRace di Thomson è realizzata per soddisfare gli standard di qualità più elevati. L'utilizzo della trasmissione 60 Case® LInearRace con cuscinetti a boccola di Thomson garantisce prestazioni di supporto e durata ottimali.
  • Disponibile a magazzino e tagliata su misura nelle maggior parte delle opzioni e tipologie di materiale
  • Rettifica senza centri per finitura leader nel settore pari a 8 Ra max.
  • Coefficiente di rotondità entro 0,000080"" per classe L, S, D, M e 0,000050"" per classe N.
  • Rettilineità entro 0,001""/piede cumulativa alla spedizione dalla fabbrica.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[dia] 10.0000
[ToleranceValues] 10.00/9.99 mm

Specificazioni

Specifica Valore
Tipo di albero Nessuna opzione
Materiale, albero Acciaio al carbonio 1566
Finitura superficiale 0,20 Ra µm
Classe di tolleranza Class MM
Durezza Rockwell C 60 Min.
Rettilineità 0,0254 mm per piede Cumulativa (0,051 mm TIR)
Lunghezza 4.216,0 mm / 166,0 in
Diametro 10 mm / 0,394 in
Peso 2,656 kg / 5,856 lbs
Grado di cementazione, minimo 0,690 mm / 0,027 in
Coefficiente di rotondità 0,00200 mm / 0,00008 in
Conicità 0,0025 mm / 0,0001 in

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: